เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(18 รีวิว)
    Sprinkler pipe hanger Features: 1) Insert pipe, hang, adjust. It saves time during installation 2) Simple leveling with the height adjustment nut 3) Simple pipe installation thanks to the pre-assembled sprinkler height adjustment nut 4) VdS approved pipe hanger Applications: sprinkler installations.
    สเปคสินค้า
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pipering_MPSPN
    • Product familyInstallation Pipe fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe rings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
    บาร์เบโดส
    คาซัคสถาน
    ยูเครน
    รัสเซีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)