เผยแพร่สินค้าของคุณ
HIMOINSA | HSF Diesel Generators  | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HSF Diesel Generators | 56 KVA - 125 KVA | Stationary Range | Soundproofed

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response to guarantee continuous power supply in the event of power outage. HSF generators stand out for their ease of installation and handling. A new canopy concept, 100% suited to stationary applications, includes accesses and removable doors to ease the maintenance. Quality finish and details in line with HIMOINSA standards.
สเปคสินค้า
  • Genset Models 56KVA - 125KVA : HSF-60 M5,HSF-60 M6,HSF-65 M5,HSF-75 M5,HSF-75 M6,HSF-85 M5, HSF-95 M5,HSF-95 M6,HSF-95 T5,HSF-100 T6,HSF-105 M5,HSF-110 M6,HSF-110 T5,HSF-140 T5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HSF-SoundProofed-HS50
  • Product familySTANDARD SOUNDPROOFED
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์STATIONARY RANGE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC nameDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CodeD5090
  • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems