เผยแพร่สินค้าของคุณ
FC25-B2 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC19+ENL
Asociación HISPALYT

FC25-B2 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC19+ENL

Single skin clay block façade, consisting of: one skin of 19 cm thick block, protected by cladding, with external thermal insulation and external ventilated air cavity, protected by cladding.
สเปคสินค้า
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_FC25-B2
  • Product familyFacades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FC25
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองGypsum
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 00 00
  • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls