เผยแพร่สินค้าของคุณ
PH-Showcase's internal floor systems
Asociación HISPALYT

PH-Showcase's internal floor systems

Revit file containing the 6 BIM objects that make up the family of Hispalyt internal floor.
สเปคสินค้า
  • ORDERING OF THE INTERNAL FLOORS IN THE SHOWCASE: - Dependign on the slab type: * One-way slab * Two-way slab
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_PH-ShowCase
  • Product familyInternal floor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PH-ShowCase
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationSlab
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCast-in-Place Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 23
  • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction