เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elasticized polystyrene band. EEPS
Asociación HISPALYT

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
สเปคสินค้า
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COMP_BP_EEPS
  • Product familyComponentes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Componentes
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)10
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_20_20_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 92 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Joint Sealants
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions