เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clay pavers for rigid paving. ACr
Asociación HISPALYT

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with thickness equal to or greater than 30 mm, and mortar joint filling.
สเปคสินค้า
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COMP_H_ACr
  • Product familyComponentes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Componentes
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701
  • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_09
  • Uniclass 2015 DescriptionClay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePaver Tiling
  • OmniClass Number23-11 21 17
  • OmniClass TitlePaving Blocks
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes