เผยแพร่สินค้าของคุณ
Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20
Asociación HISPALYT

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab. R20

Two-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab, with concrete joists and 70 cm distance between centres.
สเปคสินค้า
  • Usual dimensions of a hollow clay block (length x width x height cm): • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 TWO-WAY HOLLOW CLAY BLOCK SLAB R20 PROPERTIES: Structural resistance: it depends on the resistant elements (steel and concrete). Fire resistance (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Fire resistance = EI 120 • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • ρ (kg/m3) = 1277(1) • R (m2·K/W) = 0,15(2) • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • m (kg/m2) = 319(1) • RA (dBA) = 53(3) • RAtr (dBA) = 48(3) • Ln,w (dB) = 76(3) (1) m and ρ values correspond to the section without solid heads. (2) R values correspond to a two-way slab with a percentage of solid heads ≤ 30%. Screed is included. (3) RA, RAtr and Ln,w values correspond to slabs without plaster on the underside. With plaster, RA and RAtr values ircrease 2 dBA, and Ln,w value decreases 2 dB. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COMP_H_R20
  • Product familyComponentes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Componentes
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationSlab
  • UNSPSC nameStructural components and basic shapes
  • UNSPSC code3010
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCast-in-Place Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 23
  • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction