เผยแพร่สินค้าของคุณ
FC08-H-d Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+BC14+ENL
Asociación HISPALYT

FC08-H-d Double skin non facing clay brick façade. RD+LH11,5+AT+BC14+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, protected by cladding, with internal thermal insulation, without air cavity, and internal skin of 14 cm thick block.
สเปคสินค้า
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_FC08-H-d
  • Product familyFacades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FC08
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองGypsum
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 00 00
  • OmniClass TitleStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls