เผยแพร่สินค้าของคุณ
PH01-R-EC-a Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R20.EC+RF
Asociación HISPALYT

PH01-R-EC-a Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R20.EC+RF

Internal floor, with structural component consisting of two-way, 20 + 5 cm thick, hollow block slab, with blocks made of clay tile, floor finish on a layer of 5 cm thick screed, and with plaster on the underside.
สเปคสินค้า
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_PH01-R-EC-a
  • Product familyInternal floor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PH02
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationSlab
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCast-in-Place Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 23
  • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction