เผยแพร่สินค้าของคุณ
PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL
Asociación HISPALYT

PV04-P-b Silensis Type 2B internal party wall. ENL+LP11,5+AP+LH7.bp+ENL

Silensis type 2B vertical internal party wall, consisting of: one half brick thick perforated brick skin and one 7 cm thick hollow brick skin, with perimeter elastic band on the lighter skin, absorbing material inside the cavity, and coated and finished with plaster.
สเปคสินค้า
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_PV04-P-b
  • Product familyPartitions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PV04
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองGypsum
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-15 11 11 15
  • OmniClass TitleMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions