เผยแพร่สินค้าของคุณ
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL
Asociación HISPALYT

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Silensis type 1B vertical internal party wall, consisting of: one 14 cm thick clay block skin, with a lining consisiting of one 5 cm thick hollow brick skin on each side, with perimeter elastic bands on the lining skins, absorbing material inside the cavities, and coated and finished with plaster.
สเปคสินค้า
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_PV05-B1-a
  • Product familyPartitions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PV05
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองGypsum
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic blocks
  • UNSPSC code30131504
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-15 11 11 15
  • OmniClass TitleMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions