เผยแพร่สินค้าของคุณ
ระบบป้องกันรังสีและไฟไหม้ (EW) | กันไฟ - บานประตูม้วนสองชั้นพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการโจรกรรม
ระบบป้องกันรังสีและไฟไหม้ (EW) | กันไฟ - บานประตูม้วนสองชั้นพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการโจรกรรม
    Hoefnagels Fire Safety

    ระบบป้องกันรังสีและไฟไหม้ (EW) | กันไฟ - บานประตูม้วนสองชั้นพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการโจรกรรม

    EW30/EW60 - บานประตูม้วนสองชั้นกันไฟ พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการโจรกรรม

    • เหมาะสำหรับใช้ปิดกั้นทางกายภาพ
    • ระดับความต้านทานการโจรกรรม WK4/RC4
    • ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1634-1
    • ใช้งานได้ในสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารที่พักชั่วคราว และอาคารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พิพิธภัณฑ์ ธนาคาร และสนามบิน

    การใช้งาน

    บานประตูม้วนกันไฟพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการโจรกรรม บานประตูม้วนมักใช้ในอาคารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พิพิธภัณฑ์ ธนาคาร และสนามบิน

    บานประตูม้วนกันไฟ

    จุดประสงค์หลักของบานประตูม้วนกันไฟคือการปกป้องผู้คนและทรัพย์สินโดยการป้องกันการลุกลามของไฟ

    ประตูเหล่านี้เชื่อมต่อกับศูนย์สัญญาณเตือนไฟไหม้ ดังนั้นเมื่อมีสัญญาณเตือนดังขึ้น ประตูจะปิดและทำหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางทางกายภาพ ประตูม้วนมีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีสองชั้นและติดตั้งฉนวนใยหิน

    ระบบควบคุมอัจฉริยะ

    • กล่องควบคุมมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และมีไฟ LED แสดงสถานะสำหรับ:
    • การทำงานส่วนกลาง
    • สัญญาณเตือนควันและอุณหภูมิ
    • การควบคุมด้วยโฟโตเซลล์
    • สัญญาณควบคุมและสัญญาณตอบรับของประตูม้วนสามารถปรับให้เหมาะสมตามข้อกำหนดได้

    ตัวเลือก

    • แบตเตอรี่สำรองฉุกเฉิน: เมื่อใช้ร่วมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนพิเศษ ประตูม้วนจะปิดเฉพาะในกรณีที่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือไฟดับเท่านั้น นอกจากนี้ ระบบความปลอดภัยยังคงทำงานต่อไปได้ในกรณีที่ไฟดับ
    • การใช้งานในกรณีฉุกเฉิน: ด้วยมือหมุนแบบถอดได้ รอกโซ่ หรือโดยใช้ล้อช่วยแรง (พร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อนพิเศษ)
    • การเคลือบสีฝุ่น: เลือกสี RAL ได้ตามต้องการ
    • ฝาครอบเหล็ก: ด้านเดียว สองด้าน สามด้าน หรือสี่ด้าน มีหรือไม่มีฝาครอบมอเตอร์
    • ความต้านทานการงัดแงะ: ระดับ 4 ตามมาตรฐาน NEN 5096 / EN 1627 (ใบรับรอง KOMO)

    รุ่นต้านทานการงัดแงะ

    นอกจากนี้ยังมีม่านม้วนรุ่นที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานที่ต้านทานการงัดแงะ ม่านม้วนสองชั้นนี้มีแผ่นเหล็กหนา 1.5 มม. รุ่นนี้เหมาะสำหรับขนาดความกว้างสูงสุด 12,000 มม. และมีความต้านทานการงัดแงะระดับ RC4 / WK4 ทนไฟได้ 60 นาที

    สเปคสินค้า
    • ข้อกำหนดมาตรฐาน

      • เหมาะสำหรับ: การใช้งานในอาคารอุตสาหกรรมและสำนักงาน อาคารที่พักชั่วคราว และอาคารที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พิพิธภัณฑ์ ธนาคาร และสนามบิน
      • ไม่เหมาะสำหรับ: การใช้งานบ่อยครั้ง
      • ความทนไฟ: ทดสอบตามมาตรฐาน EN 1634-1 โดยมีระดับความทนไฟ EW30, EW60
      • ความต้านทานการบุกรุก: RC4 ตามมาตรฐาน NEN 5096 / EN 1627 และมีใบรับรอง KOMO
      • ผลการทดสอบ: ความทนไฟทดสอบโดย Efectis ความต้านทานการบุกรุกทดสอบโดย SKG
      • สูงสุด ขนาด: ทนไฟ 10,000 x 7,500 มม. (กว้าง x สูง)
      • ทนการงัดแงะ 12,000 x ไม่จำกัด (กว้าง x สูง)
      • วัสดุ: เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสองชั้น เสริมแรงและหุ้มฉนวน
      • ความหนาของวัสดุ: 1.25 มม.
      • ขนาดของแผ่น: 22 x 100 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง)
      • น้ำหนัก: ประมาณ 35 กก./ตร.ม.
      • อุปกรณ์ความปลอดภัยเมื่อกางออก: ติดตั้งตามมาตรฐาน EN 12604 และ EN 12605
      • รางนำด้านข้าง: โปรไฟล์เสริมแรงที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษพร้อมวัสดุโฟม
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.firelock-radiation-protect
    • Product familyFirelock
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-resistant double-walled roller shutter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)8000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง