เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agilia® Suelo A
Agilia® Suelo A
    Holcim

    Agilia® Suelo A

    Agilia™ Screed A can be used where the substrate is any of the folllowing: Concrete slab, pre-cast concrete ‑oor, tile, vinyl, insulation, thin carpet, timber or timber-based panel supports. For timber, chipboard or similar substrates the Agilia™ Screed A must be unbonded ensuring that the timber structure receives adequate ventilation via the underside of the ‑oor once the topping has been laid.
    สเปคสินค้า
    • AGILIA SUELO A Mortero autonivelante en base anhidrita CA-C20-F4 para capas base de pavimentos en recrecido y nivelación de suelos a partir de 2,5 cm de espesor, de conductividad térmica 1,6 W/mK, ideal como mortero para recrecidos de hasta 1000 m2 sin juntas de bajo espesor, 20 MPa de resistencia a compresión a 28 días, fluidez 27±2cm (medido con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por Aplicadores Certificados de LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Agilia_SueloA
    • Product familyAgilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_78
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-smoothing levelling screed mixes
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)