เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorFloor 451 Nivel 30
TectorFloor 451 Nivel 30
    Holcim

    TectorFloor 451 Nivel 30

    TectorFloor 451 Nivel 30 es un mortero autonivelante reforzado con fibras, formulado con cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos que mejoran la trabajabilidad y optimizan el poder de autonivelación, la retención de agua y la adherencia.

    สเปคสินค้า
    • Mortero autonivelante - CT C25 F6 según UNE-EN-13813

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Floor_451_Nivel_30
    • Product familyLeveling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • IFC classificationFloor
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
    • OmniClass Number23-15 17 11 13 11
    • OmniClass TitleCementitious Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction