เผยแพร่สินค้าของคุณ
Phenolic Lockers 1 Tier Wood
Hollman Inc

Phenolic Lockers 1 Tier Wood

Phenolic Lockers are typically called for in projects including aquatic centers and recreation centers – locations where rugged use and high levels of moisture are anticipated. Hollman takes this a step further, introducing Phenolic Lockers that are as attractive as they are strong. 

สเปคสินค้า
  • Key Features

     
    • Ideal choice for wet-use areas including pools and recreation centers
    • Single-tier, multi-tier, and Z-style lockers available
    • ½ inch doors and end panels
    • Graffiti resistant, permanent marker is easily removed
    • Lock options include Keyless Security, Digilock, and padlock hasp
    • Durable, backed by a 20 year warranty.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.phenolic-lockers-1tier_wood
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelving & Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1822.45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)381
  • ความลึก (มิลลิเมตร)457.2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-19 13 00
  • OmniClass TitleLockers
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS