เผยแพร่สินค้าของคุณ
V5011F/G 2-Way Globe Valves
V5011F/G 2-Way Globe Valves
    Honeywell

    V5011F/G 2-Way Globe Valves

    The V5011F/G is a single-seated valve for control of steam, water, and glycol solutions (up to 50% concentration) in heating or air conditioning applications. These valves are used in two-position and modulating control systems.

    These valves are not suitable for combustible gas service.

    สเปคสินค้า
    • Features & Benefits:

      • Available in 2-1/2 inch and 3 inch.
      • Threaded connections.
      • Valve designs provide equal percentage flow characteristic for close control of water and glycol solutions, and linear flow characteristic for close control of steam.
      • Spring-loaded, self-adjusting packing.
      • Stainless steel stem prevents corrosion that could damage the packing.
      • V5011G Models available with metal-to-metal seating for high differential pressure applications.

      SKUs:

      • V5011G1129/U - GLOBE VALVE - 3 IN. NPT - 2-WAY - 100 CV - STAINLESS STEEL TRIM - LINEAR FLOW
      • V5011G1111/U - GLOBE VALVE - 2-1/2 IN. NPT - 2-WAY - 63 CV - STAINLESS STEEL TRIM - LINEAR FLOW
      • V5011F1113/U - GLOBE VALVE - 3 IN. NPT - 2-WAY - 100 CV - BRASS TRIM - EQUAL PERCENTAGE
      • V5011F1105/U - GLOBE VALVE - 2-1/2 IN. NPT - 2-WAY - 63 CV - BRASS TRIM - EQUAL PERCENTAGE

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.V5011F_G-2-Way-Globe-Valves
    • Product familyControl Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Globe Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)