เผยแพร่สินค้าของคุณ
Anne 13d stomme
Horreds

Anne 13d stomme

Design: Anne Krook Anne is a series of shelves whose core idea is based on a square which can be varied in numerous combinations. Suspended shelf in the hall, solitary in the bedroom, colorful bookcase with doors and drawers or why not an airy cabinet. Anne gives you opportunities. Create with Anne. With its simple shape and the great possibilities of variation are Anne very good and easy to furnish. Anne is manufactured in white lacquer, oak and birch. Doors and drawers are also available in previous woods, walnut and several colors, which makes Anne easy to match with existing furniture and environments. Make your own compositon of Anne and you get a unique storage furniture.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.13d
  • Product familyFörvaring - Offentlig miljö
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anne
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56