เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door System - Corridor

    Smoke-Rated Sliding Corridor
    Profiler®-ICU Corridor Smoke-Rated

    Doors designed for patient room and ICU applications. One of many unique benefits of these systems is the clear net openings of up to 61 3/4" without the need to breakout. The Profiler-ICU smoke-rated corridor systems are available with or without positive latching and concealed high-temperature gaskets or brush designs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Horton-ICUSRSide
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors