เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems w/Self-Closing With Track

    Smoke-Rated Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The smoke-rated sliding ICU systems are available in multiple configurations with concealed high-temperature gaskets or brush designs. The systems may be designed with track or trackless bottoms and partial or full breakout configurations. Self-closing options are available along with mini-blind glass and/or fire-rated panels. The doors comes standard with a UL 1784 label applied at the factory that certifies that the systems exceed the air infiltration requirements of NFPA 105.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Horton-ICUSRTrack
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors