เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profiler® Series 2000B Sliding Door System
Horton Automatics

Profiler® Series 2000B Sliding Door System

Standard Sliding Belt
Profiler® Sliding 2000B Elite Door System

Designed with the smallest header in the industry, the Profiler® 2000B elite is the preferred sliding door amongst architects. The system is available in non, partial, and full breakout configurations and is engineered with the smallest header in the industry.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Horton-S2000BElite2
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-09-09
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors