เผยแพร่สินค้าของคุณ
Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems
Horton Automatics

Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems

Negative Pressure Sliding
2000-IDS and Self-Closing IDS Isolation Door Systems

Designed to meet the requirements for negative pressure applications. Available in automatic and manual systems. Systems come standard with self-closing mechanisms in trackless configurations. Both systems are available with the smoke-rated option that incudes the UL 1784 label on door for easy code complaince.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Horton-S2000IDSSC
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors