เผยแพร่สินค้าของคุณ
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
    Horton Automatics

    EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    EasyAccess - S7100 - Medium Duty Low Energy

    Best suited for interior applications with standard weight/size doors, the 7100 offers easy adjustment of opening and closing speeds, obstruction sensing, and Push-N-Go technology.

    Operator Features:

    • Recommended Maximum Door Leaf Weight: 200 lbs
      • For weight exceeding this consult Horton Factory as the application and frequency are variables that may allow increased weight.
    • Header Sizes: 4"x6"
    • Door Width: Up to 42"

    Applications:

    • Healthcare
    • Assisted Living
    • Retail
    • Bank/Financial
    • Dormitories
    • College/Universities
    • Hotel

    Where Used:

    • Restroom
    • Dorm Room
    • Corridor
    • Entrance/Exit
    สเปคสินค้า
    • PRODUCT NAME:EasyAccess
      MENU TITLE:S7100 - Medium Duty Low Energy
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S7100
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Horton-S7100
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Door Controls and Operators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • OmniClass Number23-17 19 11
    • OmniClass TitleHardware for Doors