เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ICU Bi-Fold/Bi-Swing™

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: horton-031
แบรนด์: Horton Automatics
Product family: Doors
กลุ่มสินค้า: Doors
วันที่เผยแพร่: 2013-09-09
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (29)
Bi-Fold/Bi-Swing ICU
Two Door Systems in One _x000D_


Systems available for openings ranging from six to eight feet with a clear opening of up to 83 inches. Systems are great for small spaces as it reduces rough opening width without sacrificing clear opening space and comes standard with a low profile header.


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
จำนวน OmniClass: 23-17 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Doors
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
North America
  • United States

BIMobject®