เผยแพร่สินค้าของคุณ
Profiler®-ICU Door Systems
Profiler®-ICU Door Systems
Profiler®-ICU Door Systems
Profiler®-ICU Door Systems
Profiler®-ICU Door Systems
Profiler®-ICU Door Systems
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU Door Systems

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Horton-ICUDoorSystem
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors