เผยแพร่สินค้าของคุณ
AutoFlow™ Series 9331 Segmented™ Drum
AutoFlow™ Series 9331 Segmented™ Drum
    Horton Automatics

    AutoFlow™ Series 9331 Segmented™ Drum

    Automatic Revolving Systems
    AutoFlow, MiniGrand, & Large Diameter Grand Systems


    AutoFlow, MiniGrand, & Large Diameter Grand Systems The AutoFlow, MiniGrand and Grand automatic door systems are ideal for heavy traffic with energy savings in mind. Available in center shaft or center core vestibule design configurations these systems offer smooth, continous rotation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Horton-S9331
    • Product familyRevolving Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AutoFlow™ Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-09-09
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • OmniClass Number23-17 11 13 23
    • OmniClass TitleRevolving Metal Doors