เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hortonautomatics/products/6847b7c1-3be7-4b2c-98ce-dd5b125236e7
หน้าหลัก
ประเภท
ประตู
ประตูบานเลื่อน
Profiler - ICU MAX
Available in สหรัฐอเมริกา
Horton Automatics
ติดตาม
Profiler - ICU MAX
Type: 310 Single Slide SO-SX or SX-SO
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Options:
Medium Stile construction (slide opening reduced by 1 5/8")
Self-Closing (4" x 6") Profiler header (p. A10.39)
Custom unit widths between 7'-0" & 9'-0"
Custom glazing prep. up to 1 1/2"
Custom paint, anodized finishes of Antimicrobial coating
10" Bottom Rail
1" x 4" Jambs
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
profiler-icu-max
Product family
Doors
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Sliding Doors
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-03-12
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.hortondoors.com/HandDesignationDocs/A10-38.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประตู - ประตูบานเลื่อน
OmniClass Number
23-17 11 00
OmniClass Title
Doors
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Horton Automatics
FlexBarn Sliding Door
4.3
(
40
)
ดาวน์โหลด
Horton Automatics
HD-Swing™ Series S4100 Surface Applied Side Access Header
ดาวน์โหลด
Horton Automatics
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
ดาวน์โหลด
Horton Automatics
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
ดาวน์โหลด
Horton Automatics
Profiler®-ICU Smoke-Rated Sliding Door Systems
ดาวน์โหลด
Horton Automatics
EasyAccess™ Series S7900 Low Energy Fire Rated Operator
ดาวน์โหลด