The HR24C-G is a 24" undercounter refrigerator with a lockable full glass door at an ADA compliant height that ensures that all of your perishable goods are stored safely and securely. This undercounter refrigerator is UL approved for outdoor use, allowing it to sit outdoors on the patio, by the pool, or on your porch. The HR24C-G allows you the convenience of refrigeration in just about any setting.
The stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior boasts a roomy net capacity of 3.87 cubic feet. The stainless steel interior with led lights including (3) epoxy coated wire shelves adjustable in 1-1/2" increments on anodized aluminum supports.
Simple Electronic controls with LED temperature display and audio/visual alarm, insulated with environmentally friendly insulation, and cooled with earth-friendly R-600a refrigerant means the HR24C-G operates at the peak of efficiency.
This compact single section refrigerator uses a front vent airflow, so it requires no clearance for side air circulation. So it can fit seamlessly into tight areas and comes (4) 0.5" built in adjustable legs are standard. Optional kit: wine racks, Electrical: 115v/60/1, 9 ft. cord and plug. The unit is UL EPH Listed, ETL Safety (US & C) Listed, ADA Compliant and includes a – Three Years parts and labor warranty.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |