เผยแพร่สินค้าของคุณ
H5JC partition
H5JC partition
H5JC partition
    hOyez PartitionSystems
    Archived

    H5JC partition

    The H5 Hanging panels demountable partition offers an high-end esthetic with panels suspended onto the aluminium frame with variable width of horizontal or vertical gap between the panels. Fully demountable, changes are possible without any deterioration of the associated components.
    สเปคสินค้า
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single or double panels

      Coatings
      Melamine faced
      Laminated boards with 4 sides edging strips

      Acoustic
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H5JC
    • Product familyCloisons amovibles H5
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloison H5JC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    สินค้าใกล้เคียง