เผยแพร่สินค้าของคุณ
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
H9 partition
    hOyez PartitionSystems
    Archived

    H9 partition

    Define comfortable living spaces with high-performance H9 partition that offers a wide range of aesthetic solutions. This relocatable acoustic partition with cover-trims provides uncommon planning flexibility and high acoustic performance.
    สเปคสินค้า
    • Std dimensions
      Thickness 96mm
      Height 6000mm*
      *upon request

      Fillings
      Double panels (12 to 15mm)
      Single ou double glazing (6 to 8,8mm - 44/2)

      Coatings
      Melamine faced - Laminated - Vinyl - Metal sheet

      Acoustic
      32 - 50 dB Rw
      39 - 48 dB RA

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H9
    • Product familyCloisons amovibles H9
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์H9 cloison
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)6000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)6000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)96
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    สินค้าใกล้เคียง