เผยแพร่สินค้าของคุณ
HF10 partition
HF10 partition
HF10 partition
    hOyez PartitionSystems
    Archived

    HF10 partition

    HF10 fire rated partition with cover-trims is designed to be installed on site and provide high acoustic performances. Often used in traffic corridors, the HF10 wall fire partition is the fire-rated solution for your fittings of living spaces.
    สเปคสินค้า
    • Std dimensions
      Thickness 104mm
      Width 1200mm
      Height 3000+500mm*
      *upon request

      Acoustic
      45 - 46 dB Rw
      43 - 45 dB RA

      Coatings
      Vinyl

      Fillings
      Double panels (plasterboards 13mm)
      Double glazing Pyrobelite

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HF10
    • Product familyAutres cloisons
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloison coupe feu HF10
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองOther
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDemountable Partitions
    • OmniClass Number23-15 11 13
    • OmniClass TitleDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    สินค้าใกล้เคียง