ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Block_AAC_4_055_014 |
---|---|
แบรนด์: | H+H Porenbeton |
Product family: | Autoclaved aerated concrete masonry |
กลุ่มสินค้า: | Aerated concrete blocks |
วันที่เผยแพร่: | 2019-01-11 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the Roof.
wall thickness: 115, 150, 200, 240 mm and length: 625 mm
wall thickness: 300, 365 mm and length: 500 mm
URL สินค้า: | https://www.hplush.de |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.hplush.de/produkte |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/hplush/product/block_aac_4_055_014
วัสดุหลัก: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
หมวดหมู่ BIMobject : | วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค |
---|---|
IFC classification: | Block |
ชื่อ UNSPSC: | Blocks |
รหัส UNSPSC: | 301315 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L322 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Blocks |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-80-50-05 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_20_93_52_05 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks |
NBS Reference รหัส: | 80-50-05 |
NBS Reference รายละเอียด: | Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks |
จำนวน OmniClass: | 23-13 21 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Blocks and Bricks |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings |
Masonry Unit Grade | blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar |
BIMobject®