เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AAC-Block 6-0,70/0,18

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Block_AAC_6_070_018
แบรนด์: H+H Porenbeton
Product family: Autoclaved aerated concrete masonry
กลุ่มสินค้า: Aerated concrete blocks
วันที่เผยแพร่: 2019-01-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (5)
Aerated concrete block for handling with crane equipment. AAC block with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. Fast completion of masonry for maximum efficiency on the construction site.

wall thicknesses: 175, 240, 300, 365


วัสดุหลัก: Autoclaved aerated concrete
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
IFC classification: Block
ชื่อ UNSPSC: Blocks
รหัส UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 รหัส: L322
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Blocks
Uniclass 2.0 รหัส: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 รายละเอียด: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference รหัส: 80-50-05
NBS Reference รายละเอียด: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
จำนวน OmniClass: 23-13 21 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Blocks and Bricks
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

ชื่อ มูลค่า
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®