โดยใช้บริการของเราท่านเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา here !

I agree
;

AAC-Block 8-0,80/0,21

โทษที่ไม่ซ้ำกัน: Block_AAC_8_080_021
ยี่ห้อ: H+H Porenbeton
ผลิตภัณฑ์ในตระกูล: Autoclaved aerated concrete masonry
หมวดสินค้า: Aerated concrete blocks
วันที่ของการเผยแพร่: 2019-01-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ชนิด: Object (single object)
ดาวน์โหลด (5)
Aerated concrete block for hand processing with high load capacity, excellent thermal insulation and perfect fire protection. The all-rounder for all walls from the basement to the roof.

wall thicknesses: 175, 240, 300, 365


วัสดุหลัก: Autoclaved aerated concrete
วัสดุรอง:
การออกแบบใน: Germany
การผลิตใน: Germany

BIMobject หมวดหมู่: วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
ไอเอฟซีจัดหมวดหมู่: Block
ชื่อ UNSPSC: Blocks
รหัส UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 รหัส: L322
Uniclass 1.4 ชื่อ: Blocks
Uniclass 2.0 รหัส: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 ชื่อ: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 ชื่อ: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference รหัส: 80-50-05
NBS Reference ชื่อ: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
จำนวน OmniClass: 23-13 21 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Blocks and Bricks
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้ใน:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

ชื่อ ราคา
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses ; non_residential_buildings
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®