เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AAC-Thermoblock 4 MW

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Thermoblock_AAC_4_MW
แบรนด์: H+H Porenbeton
Product family: Autoclaved aerated concrete masonry
กลุ่มสินค้า: Aerated concrete blocks
วันที่เผยแพร่: 2019-01-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (5)
Thermoblock with high load capacity, even better thermal insulation and perfect fire protection. The H+H Thermoblock has an integrated insulation material made of 100 mm mineral wool. The three masonry layers: supporting inner shell mad of AAC, insulation and outer shell made of AAC are made by the mason in a single operation only.

wall thicknesses: 400


วัสดุหลัก: Autoclaved aerated concrete
วัสดุรอง: Mineral wool
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
IFC classification: Block
ชื่อ UNSPSC: Blocks
รหัส UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 รหัส: L322
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Blocks
Uniclass 2.0 รหัส: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 รหัส: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 รายละเอียด: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference รหัส: 80-50-05
NBS Reference รายละเอียด: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
จำนวน OmniClass: 23-13 21 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Blocks and Bricks
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

ชื่อ มูลค่า
Application external_walls ; load_bearing ; non_load_bearing ; inner_walls ; one_family_houses ; terraced_houses ; residential_buildings ; multi_family_houses
Masonry Unit Grade blocks ; wall_blocks ; wall_elements ; thinthlaye_mortar

BIMobject®