เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution
    HQMAG

    Hybrid Locking Solution - Vortex - VX 2400LP Grade 6++ (15 000N) surface indoors and outdoors electromagnetic-mechanical high security solution

    The Vortex is the first major improvement since the creation of the electromagnetic locking. While guaranteeing a Grade 6++ / ≳ 15 000N holding force, the locking sizes and the power consumptions have been considerably decreased. Additonnally, Vortex is the only locking system which triggers the alarm BEFORE the access is breached thanks to its pre-alarm system.
    สเปคสินค้า
    • Security/Holding Force: Grade 6++ (15 000N, 1 500kgf, 3 370lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Built-in reed contact Door position monitoring (DSS): Built-in reed contact Early break-open warning alarm (EW): Built-in pull dynamic sensor + micro-relay + built-in buzzer Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 330/170 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 218 x 36 x 30 mm Weight: ~1,3 kg Environmental / Temperature -20°C to +60°C Compliances: NF S61 937, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hybrid-locking-solution-vortex-vx-2400lp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้