เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

60-125 Design Cabinet with built in Micro

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 60-125_design_micro
แบรนด์: HTH
Product family: Design Cabinets
กลุ่มสินค้า: Base Cabinet normal 70
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 600
ความสูง (มิลลิเมตร): 1250
ความลึก (มิลลิเมตร): 600
วันที่เผยแพร่: 2012-09-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
HTH is born of Danish traditions of craftsmanship. From the big picture to the tiny details, HTH is a true specialist in kitchens. At the company’s factories in Denmark, kitchens are created with hands, hearts, and hi-tech solutions. This helps to ensure the uniformly high quality that distinguishes HTH kitchens.





But the high quality does not stop at the factories. We at HTH have always believed that kitchens are best designed and sold by specialists. That is why the staff you meet in the stores are trained to share their extensive knowledge and experience of kitchen design – which is a key factor for competent guidance and an excellent end result.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Wood
ออกแบบใน: Denmark
ผลิตใน: Denmark

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - ตู้
IFC classification: Furniture
ชื่อ UNSPSC: Furniture and Furnishings
รหัส UNSPSC: 56

BIMobject®