เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4CFB is a multi service cast iron floor box suitable for on grade or above grade use with conduit entries for both power and low voltage services. Conduit connections are made through NPT threads in each respective electrical category. The box is supplied with plugs for all NPT thread openings incase an opening is not used
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-cfbs1r4cfb
  • Product familyFloor Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Box - Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6
  • กว้าง (นิ้ว)6.58
  • ความลึก (นิ้ว)6.32
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา