เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat Style Wire Basket Tray

Flat Style Wire Basket Tray

Flat Cross-Wire Design

Features:
  • Flat shaped cross-wires provide significantly more surface area to support weight of cables
  • Flat ribs provide 400% more surface area and reduce stress on cables by 60%
  • 100% recycled steel
  • 2" x 4" mesh opening
  • Reduction in stress helps maintain Cat 6 and Cat 6A performance
  • Cuts and configures the same as round wire tray
  • Uses the same splicing and mounting hardware as round wire tray

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-flat-style-wire-basket-tray
  • Product familyBasket Tray and Ladder Rack
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basket Tray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes