เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Huber Engineered Woods
Archived

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • Product familyWall Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZIP System R-Sheathing
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOSB Wood
  • วัสดุรองPolyisocyanurate PIR
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Panel Product Sheathing
  • OmniClass Number23-13 37 17 11
  • OmniClass TitleSheathing Products
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls