เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09
HUBLER

Hubler - Acoustic decorative panel - MDF panel 3-29 Draven oak - 09

In our acoustic panels collection, discover the HUBSONIK groove 3-29 panel in Draven 09 oak (photos are not representative of the finished product).
สเปคสินค้า
  • Wood type : Oak, Type of wood : natural, Available undercoats : black veil, Dimensions and ordering data : 300x118,1cm - HUBSONIK-Groove 3-29 CH/ panel, Thickness : 19, Sound absorption coefficient : aW 0.56
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.panneau-deco-panneau-mdf-3-29-chene-draven-09
  • Product familyPanneaux acoustiques prêts à l'emploi
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solutions acoustiques
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1181
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง