เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talco FC13
Talco FC13
Talco FC13
    HUBLER
    Archived

    Talco FC13

    Discover in our Cleaf collection, the FC13 talco decor. This decor is available in sheet, particle board and wood edge coordinated.
    สเปคสินค้า
    • Melamine, Underlay : Legnostrat - Kraft, Dimensions : 305x130cm - Feuille, 280x207cm - Panneau, Depth : 0,8mm - Feuille! 18mm - Panneau
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.panneau-deco-talco-fc13
    • Product familyCleaf
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Décor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.8
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง