BEAUTIFUL. WARM. DURABLE.
Why Choose Redwood?
Real redwood from well-managed forests in Northern California is an all-natural, renewable resource that can be used for any number of building projects suitable for softwood lumber. Redwood can be used in place of Western Red Cedar and similar softwood species. Redwood products include boards, cladding, decking, fencing, dimensional lumber, and timbers, which can be used to build decks, fences, garden structures, landscapes, siding and paneling, timber frame construction, and countless other interior and exterior projects. Few other building materials display the combination of natural beauty, warmth, durability and versatility inherent in real redwood. Redwood features excellent workability with regular woodworking tools, and readily accepts paints, stains, and other finishes extremely well. But it is the rich, red color that makes redwood legendary. Every redwood board is unique, one-of-a-kind. Such distinction cannot be matched by man-made, alternative products.
Redwood Dimensional Lumber
Humboldt Sawmill redwood dimensional lumber features unbeatable versatility. Available in 1-inch and 2-inch dimensions in lengths from 8–20 feet and a wide selection of redwood grades, you can use Humboldt Sawmill redwood dimensional lumber for many common building applications including light framing, planter boxes and garden beds, decking and railing, fencing, gardening, landscaping, trim, and much more. Why is Humboldt Sawmill redwood dimensional lumber so popular for all these applications and many more? Simply put, its natural beauty is unsurpassed. It features deep red and creamy yellow hues in unique grain patterns; no other natural wood is quite so striking. Redwood also holds stains and finishes extremely well and is easy maintain over its long service life.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |