เผยแพร่สินค้าของคุณ
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System
    Hunter Panels

    AEGIS Wall System

    The AEGIS Wall System has you covered with a single-source solution designed to make your next project come together with a 15-year warranty. The system consists of Hunter Xci NB, Xci Ply or Xci Ply Class A, CAV-GRIP and Hunter Xci VP-SA WRB. Systemization ensures compatibility of materials performing key functions within the wall assembly and simplified installation allows cladding to be attached directly into the OSB or Plywood. See Sell Sheet below for more information.Components Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NBHunter Xci SIP ScrewsHunter Xci VP-SA WRBCAV-GRIP
    สเปคสินค้า
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aegis-wall-system
    • Product familyXci Wall Proudcts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์External Wall Insulated Boards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEG020500
    • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19
    • OmniClass TitleWall Panels