เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal Ceilings - Linear - Multi-Box Series
Hunter Douglas Ceilings
Archived

Metal Ceilings - Linear - Multi-Box Series

Luxalon Linear Ceiling Systems allow a variety of innovative interior and exterior visual effects, from the softly rounded edges of 84R to the clean, square corners and multiple width and depth options of Box Series. Our panels contain from 70% to 95% recycled content; our proprietary manufacturing processes ensure flatness and durability.

Our Multi-Box ceiling system uses a universal carrier system to maximize flexibility, allowing multi-box combinations of 2-, 4-, 6-, and 8-inch widths. Crisp module definition makes these systems excellent for interior or exterior applications. Available in wood, metallic, and painted finishes.

Key Features
  • Panel widths: 2", 4", 6" and 8"
  • Multi-Box Panel depths (nominal):
    • 5/8" (Box 2, 4, 6 & 8)
    • 1-1/2" (Deep Box 2)
    • 1" (Deep Box 4, 6 & 8)
  • Easy installation - no fasteners required
  • Built-in provisions for acoustics, HVAC, and lighting
  • Box systems have crisp edges for precision reveals. Deep Box profiles allow stronger reveals
  • Easy access to plenum
  • Perimeter trim options available
  • Panels contain from 70% to 95% recycled content
  • Interior and exterior applications available
  • A variety of color and finish options available
  • GREENGUARD Children and SchoolsSM Certified for Indoor Air Quality (IAQ)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hunterd-metal-linear-multi
  • Product familyMetal Linear Ceilings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Ceilings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)