เผยแพร่สินค้าของคุณ
DC Power Supply HyCharger
HySecurity

DC Power Supply HyCharger

DC Power Supply with HyCharger™

Advanced UPS Power Supply with HyCharger DC

สเปคสินค้า
  • Features:

    Smart: Smart charge system uses high efficiency switching technology that optimizes battery conditioning, storage capacity and battery life. 

    Powerful: Supplies 50A of 24VDC power on continuous basis to both motor drive circuit or charger circuit. Burst mode supplies additional energy to gate operator, when needed. 

    Fast recharge: After AC power is restored, batteries are completely recharged in as little as 2 hours (12 hours when operating a high-traffic gate). 

    Adaptable: Easy replacement of existing, older DC chargers in HySecurity DC Supply Cabinets. If you are interested in replacing an older DC charger, contact HySecurity for replacement parts: MX2890-01 HyCharger DC 208/230V or MX2890-02 HyCharger DC 115V.**

    • Inverter Backup Power Supply DC
    • UPS battery Backup
    • Backup generator
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hyinverter-backup-DC-power-supply
  • Product familyIndustrial Security Gate Operator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Battery Backup
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รั้วและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางจราจร
  • รหัส ETIMEC001093
  • ชื่อ ETIMSliding gate operator
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_32_35_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding gate systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 11
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGate Operators
  • OmniClass Number23-17 19 11 31
  • OmniClass TitleAutomatic Door Controls and Operators

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)