เผยแพร่สินค้าของคุณ
SmartTouchDC Controller
SmartTouchDC Controller
    HySecurity

    SmartTouchDC Controller

    Smart Touch

    Durable and configurable Commercial controller.

    Designed for maximum cycles and long life, the SmartTouchDC controller meets the needs of the most secure applications.

    Features:

    Simple: Native Primary/secondary interface simplifies dual gate, sequenced gates, and sally port applications.

    Advanced: Four Hy5B ports for vehicle detection and advanced loop diagnostics.

    Smart: START app for Windows offers robust tools to configure and maintain controller.


    สเปคสินค้า
    • Features:

      Simple: Native Primary/secondary interface simplifies dual gate, sequenced gates, and sally port applications. 

      Advanced:  Four Hy5B ports for vehicle detection and advanced loop diagnostics. 

      Smart: START app for Windows offers robust tools to configure and maintain controller.

      Sliding Gate

      • Swing gate automation
      • Slide gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Commercial swing gate operators
      • Automated Slide gates
      • Driveway Slide gates
      • Ornamental Slide gates
      • Residential Slide gates
      • Commercial Slide gate operators
      • Controllers
      • SmartTouchDC

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Residential garage door openers
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity wall mount opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.smart-touch
    • Product familyCommercial Security Gates Operator
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controllers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รั้วและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางจราจร
    • IFC classificationController
    • รหัส ETIMEC001093
    • ชื่อ ETIMSliding gate operator
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_32_35_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTraffic Control
    • OmniClass Number23-39 11 11 17
    • OmniClass TitleTraffic Control

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง