เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom, L-frame 900
Hyllteknik

Cloakroom, L-frame 900

The free standing shelving system can be located next to a wall (L-frames), or used free standing in the room (T-frames), for the most effective use of floor space.The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cl_lfr_900
  • Product familyComponents for shelving system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)