เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexible wall system with Cover ex 1
Hyllteknik

Flexible wall system with Cover ex 1

The support rail is screwed horizontally on the wall and the hanging uprights are simply hung in place. The shelving system is recommended where you want the ability to change the interior as needed. In combination with complete shelves this becomes a wall system both flexible and fast assembly.In the concept Cover you will decorate your wall and refill with shelves where you want. Choose powder coated colors from our catalog.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fhsmc1
  • Product familyShelving system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible wall system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2212
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)324
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56