เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern
Hyllteknik

L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern

Freestanding shelving is available in single-sided and double-sided versions. L-stand set against the wall and T-stands can be freely positioned in the room. These stands can be delivered with sound absorbers in the start and secondary section. Two cassette plates capsules absorbers and binds together the stands. Is intended for shelves with 800-width. Please try with metal shelf Modern. Choose the color combination of the panels and powder coated colors from our catalog.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsmllophm
  • Product familyShelving system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Freestanding shelving system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1390
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56