เผยแพร่สินค้าของคุณ
Permanent wall system with Wood ex 3
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 3

The permanent wall system is strong, simple and flexible. The wall rail is mounted vertically on the wall and have perforated holes all the way for easy height adjustment of the brackets and shelf ends. It is an easy and affordable shelving suitable for storage in the storage and archives. But with a little imagination and creative choices of material the wall rails also can be used where the appearance is high. The collection Wood can be combined as needed. Here is a compressed solution with the vaious shelf types. Choose wood and powder coated colors from our catalog.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pvsmw3
  • Product familyShelving system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Permanent wall system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2573
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)334
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป